Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les para piezas de pared delgada

EH 22120.

Posicionadores retráctiles de diámetro muy preciso para piezas de pared delgada.

Su selección resultó en 8 aciertos

Ma­te­rial
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0266
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0267
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
10 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0268
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 63 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
sin bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
12 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0269
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • sin bloqueo – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 63 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
con bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0286
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
con bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0287
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 39 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
con bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
10 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0288
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 61 g
show article view
Posicionadores Retráctiles
Ma­te­rial:
Acero
cro­quis:
con bloqueo
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
12 mm
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Artículo No.:
22120.0289
CAD
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Presión1) F1: ~ 15,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 62 g
show article view
Posicionadores Retráctiles

Material

Cuerpo

  • Acero, cincado por galvanización

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave baja para montaje SW2
para posicionadores retráctiles
Llave de estrella, plana
Artículo No.:
22120.0299
Llave de estrella, plana
  • Llave de estrella, plana
  • Peso: 26 g

Montaje

Por medio de una brida de sujeción, los pasadores pueden montarse en piezas con una pared de grueso de 1-5 mm.

Procedimiento

Al utilizar posicionadores con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca. Dependiendo de la longitud de sujeción, el vástago puede sobresalir.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22120. Posicionadores Retráctiles – para piezas de pared delgada
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.