Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Este artículo 22120.1450 - Posicionadores Retráctiles con anilla / con bloqueo (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles con anilla (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Tirador de anilla
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos