22120.1448 - Posicionadores Retráctiles
con anilla

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Este artículo 22120.1448 - Posicionadores Retráctiles con anilla / con bloqueo (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les con anilla (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con bloqueo
cro­quis:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artículo No.:
22120.1448
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 mín.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Carrera s: 9 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 27 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 48 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M16 mm
Artículo No.:
22120.0720
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable
  • Contratuercas ISO 4035, Acero inoxidable

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Tirador de anilla

  • Acero inoxidable 1.4310

Montaje

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Procedimiento

Cuando se utilice el modelo con mecanismo de bloqueo, tirando de la anilla y girándola 90°, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.1448
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.