22120.0798 - Posicionadores Retráctiles
acabado simple

Aplicación limitada a casos en los que no se requiera un posicionamiento preciso.

Ejecución simple con dimensiones reducidas.

Este artículo 22120.0798 - Posicionadores Retráctiles acabado simple / con pomo y bloqueo (d1 -0,05: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les acabado simple (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
cro­quis
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
con pomo y bloqueo
cro­quis:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22120.0798
Documentos
Posicionadores Retráctiles
  • con pomo y bloqueo – croquis 3, Acero inoxidable
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 mín.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s mín.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Peso: 33 g
Posicionadores Retráctiles
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 4035
d2: M12 mm
Artículo No.:
22120.0718
CAD
Contratuercas ISO 4035
  • Acero inoxidable
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.

No desmontable.

Procedimiento

Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90º podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0798
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.