Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.
Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.
Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.
Este artículo 22110.0112 - Posicionadores Retráctiles Compactos con cuello hexagonal / con pomo, negro (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 mín.: 8 mm) es una variante del grupo de artículos Posicionadores Retráctiles Compactos con cuello hexagonal (EH 22110.)
Cuerpo
Vástago
Pomo
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels