Su selección resultó en 44 aciertos
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 15 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 21 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 26 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 69 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 9,5 N
- Presión1) F2: ~ 38 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 70 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 mín.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 40 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 127 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- con pomo, rojo, Acero
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 mín.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 200 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4,5 N
- Presión1) F2: ~ 12 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 11 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Presión1) F1: ~ 4 N
- Presión1) F2: ~ 12,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 13 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 15 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 21 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 21 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6,5 N
- Presión1) F2: ~ 19 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 33 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 mín.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Presión1) F1: ~ 6 N
- Presión1) F2: ~ 25 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 32 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 26 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 65 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 69 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 mín.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Presión1) F1: ~ 9,5 N
- Presión1) F2: ~ 38 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 70 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 mín.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 71,5 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Presión1) F1: ~ 11,5 N
- Presión1) F2: ~ 40 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 127 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- con pomo, rojo, Acero inoxidable
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 mín.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Presión1) F1: ~ 13 N
- Presión1) F2: ~ 54 N
- Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
- Peso: 200 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Vástago
- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Pomo
- Termoplástico PA 6, negro, mate
- Termoplástico PA 6, rojo, mate
Notas
No desmontable.
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M8 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Peso: 2,7 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M10 x 1 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Peso: 5,2 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M12 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Peso: 7,5 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Peso: 15 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Peso: 32 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M24 x 2 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Peso: 58 g
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M24 x 2 mm
- Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Peso: 58 g
Montaje
La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).
Procedimiento
Tirando del pomo y girándolo 90º, puede ser bloqueado en posición retraída del vástago (en la posición de bloqueo, el vástago no debe sobresalir).
Ficha técnica EH 22110. Posicionadores Retráctiles Compactos – con cuello hexagonal y bloqueo
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada