22110.0826 - Posicionadores Retráctiles Compactos
con cuello hexagonal, con empuñadura en T

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

Manipulación simple incluso con guantes de seguridad y posibilidad de hacer más fuerza en el desbloqueo si ésta es necesaria.

Tanto los posicionadores con bloqueo, o sin él, presentan el mismo tamaño.

Puede ser totalmente atornillado gracias a la muesca fina al final de la rosca.

Este artículo 22110.0826 - Posicionadores Retráctiles Compactos con cuello hexagonal, con empuñadura en T / (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res Re­trác­ti­les Com­pac­tos con cuello hexagonal, con empuñadura en T (EH 22110.)

Ma­te­rial
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22110.0826
Documentos
Posicionadores Retráctiles Compactos
  • Acero
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 59 mm
  • SW: 17 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 65 g
Posicionadores Retráctiles Compactos
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M16 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0118
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Vástago

  • Acero, templado

Pomo

  • Termoplástico PA 6, negro, mate

Notas

No desmontable.

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22110.0826
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.