22120.0328 - Empuñaduras Indice

Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.

El recubrimiento plástico del mango permite un mejor agarre.

Este artículo 22120.0328 - Empuñaduras Indice / sin recubrimiento plástico de la empuñadura (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras In­di­ce (EH 22120.)

Ma­te­rial
Ver­sión
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Ver­sión:
sin recubrimiento plástico de la empuñadura
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
Artículo No.:
22120.0328
Documentos
Empuñaduras Indice
  • sin recubrimiento plástico de la empuñadura – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 37 mm
  • Presión1) F1: ~ 21 N
  • Presión1) F2: ~ 57,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 121 g
Empuñaduras Indice
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
d2: M20 x 1,5 mm
Artículo No.:
22120.0520
CAD
Contratuercas ISO 8675 (DIN 439)
  • Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 32 g

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Vástago

  • Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Cierre

  • Bañado en polvo metálico 1.4404

Notas

Las contratuercas deben pedirse por separado.

Procedimiento

Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22120.0328
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.