Las empuñaduras índice se utilizan para indexar.
El recubrimiento plástico del mango permite un mejor agarre.
Este artículo 22120.0312 - Empuñaduras Indice / sin recubrimiento plástico de la empuñadura (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M10 x 1 mm) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Indice (EH 22120.)
Cuerpo
Vástago
Cierre
Las contratuercas deben pedirse por separado.
Girando el mango 180º el vástago se esconde y queda bloqueado (el vástago no debe sobresalir).
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels