Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) es adecuado para aplicaciones que requieren instalaciones a ras.
Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400.
Centraje optimizado gracias al cuello de precisión (ej. como en el montaje rápido de platos y componentes)
Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.
Este artículo 22400.0926 - Casquillo de Posicionamiento para pasadores de bolas y ejes de fijación / liso, con orificio frontal (d1 H11: 20 mm, d2: M36) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Posicionamiento para pasadores de bolas y ejes de fijación (EH 22400.)
Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) se puede montar mediante una llave de espigas o una llave de espigas fija con adaptador.
Asegura tolerancias seguras y función constante. Fácilmente incorporable en diferentes materiales. Puede utilizarse en piezas de pared delgada. Posibilidad de montaje por ambos lados.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.