22400.0925 - Casquillo de Posicionamiento
para pasadores de bolas y ejes de fijación

Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) es adecuado para aplicaciones que requieren instalaciones a ras.

Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400.

Centraje optimizado gracias al cuello de precisión (ej. como en el montaje rápido de platos y componentes)

Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.

Este artículo 22400.0925 - Casquillo de Posicionamiento para pasadores de bolas y ejes de fijación / liso, con orificio frontal (d1 H11: 16 mm, d2: M30) es una variante del grupo de artículos Cas­qui­llos de Po­si­cio­na­mien­to para pasadores de bolas y ejes de fijación (EH 22400.)

Ver­sión
cro­quis
d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
liso, con orificio frontal
cro­quis:
2
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Artículo No.:
22400.0925
Documentos
Casquillo de Posicionamiento
  • liso, con orificio frontal – croquis 2
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • d3 h9: 39 mm
  • d4: 19,5 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 39 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 23,5 mm
  • l5: 10,4 mm
  • l6: 16,6 mm
  • l7: 30 mm
  • Peso: 248 g
Casquillo de Posicionamiento
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
: llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
Artículo No.:
22350.1998
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 16 mm/20 mm
  • Paso ±0,1: 30 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
Producto:
llave de espigas ajustable, compensada
llave de espigas ajustable, compensada
: llave de espigas ajustable, compensada
Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artículo No.:
22350.1991
herramienta de montaje
  • llave de espigas ajustable, compensada
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g

Material

  • Acero inoxidable 1.4305

Montaje

Este diseño con agujeros en la parte frontal (croquis 2) se puede montar mediante una llave de espigas o una llave de espigas fija con adaptador.

Asegura tolerancias seguras y función constante. Fácilmente incorporable en diferentes materiales. Puede utilizarse en piezas de pared delgada. Posibilidad de montaje por ambos lados.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22400.0925
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Pasadores de Bolas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Ball Lock Pins
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.