Utilizados para materiales de pared delgada como por ejemplo, construcción de vehículos, construcción de aparatos, construcción de contenedores y la industria de la aviación.
Los casquillos de posicionamiento se utilizan para el enclavamiento rápido y seguro de los pasadores de bolas EH 22340., EH 22350., EH 22370. y EH 22380. y ejes de fijación EH 22400.
La superficie de apoyo de la brida asegura una óptima distribución de la fuerza en componentes con paredes delgada.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión y a la abrasión.
Este artículo 22400.0312 - Casquillo de Posicionamiento con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación / con pestaña ovalada (d1 H11: 12 mm, d2: 15 mm) es una variante del grupo de artículos Casquillos de Posicionamiento con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación (EH 22400.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos