Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Versión:
Conectores de Bolas
Diámetro nominal d1 [mm]:
6 mm
Más detalles
Conectores de Bolas – croquis 1
Diámetro nominal d1 : 6 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 6,9 mm
l3 : 25,1 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 6,2 mm
l6 : 8,8 mm
l7 : 8,1 mm
Capacidad de carga máx.: 1,5 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 9,8 g
show article view
Versión:
casquillo, montaje en madera, bloqueable
Diámetro nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Más detalles
casquillo, montaje en madera, bloqueable – croquis 2
Diámetro nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 8,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Alojamiento D1 : 8,3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 1,6 g
show article view
Versión:
casquillo, montaje en plástico, bloqueable
Diámetro nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Más detalles
casquillo, montaje en plástico, bloqueable – croquis 3
Diámetro nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 10 mm
d4 : 8,2 mm
l3 : 6,5 mm
Alojamiento D1
1) : 8,3 mm
l4 : 8,2 mm
SW: 4 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 3,6 g
show article view
Versión:
casquillo, montaje en madera, giratorio
Diámetro nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Más detalles
casquillo, montaje en madera, giratorio – croquis 4
Diámetro nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 9,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Alojamiento D1 : 9,1 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 2,4 g
show article view
Versión:
montaje flexible, bloqueable
Diámetro nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Más detalles
montaje flexible, bloqueable – croquis 5
Diámetro nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Capacidad de carga máx.: 1,5 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 13 g
show article view
Versión:
montaje flexible, giratorio
Diámetro nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Más detalles
montaje flexible, giratorio – croquis 6
Diámetro nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Capacidad de carga máx.: 1,5 kN
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
Peso: 10 g
show article view
Material
Eje
Soporte
Bola
Muelle
Casquillo
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje
Montaje en madera (croquis 2 y croquis 4)
Posicione el casquillo y agujero guía para el perno de seguridad de acuerdo con las especificaciones
Opcionalmente se recomienda el uso de adhesivo para asegurar
Presione el casquillo
Asegure el casquillo con un tornillo
Posicione el casquillo de acuerdo con las especificaciones
Atornille el casquillo
Nota: El diámetro del agujero (D2 ) para ubicar el casquillo de posicionamiento dependerá del tornillo utilizado
Nota: El diámetro del agujero para posicionar el casquillo dependerá de la dureza del plástico.
Procedimiento
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Ficha técnica EH 22330. Conectores de Bolas – autobloqueantes, con soporte, construcción compacta
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.