22330.1405 - Conectores de Bolas
autobloqueantes, con soporte, construcción compacta

Conexión fácil y rápida mediante el conector de bolas en combinación con los casquillos de posicionamiento.

Los casquillos de posicionamiento están fabricados de acero inoxidable. Hay tres versiones disponibles, para montaje en madera (croquis 2 y croquis 4), una versión que se puede montar en plástico (croquis 3) y con soporte (croquis 5 y croquis 6). En los casquillos (croquis 2, croquis 3 y croquis 5) el conector de bolas es bloqueable (4x90°). En los casquillos (croquis 4 y croquis 6) el conector de bolas es giratorio. 

Fabricado de acero inoxidable. El conector de bolas no necesita mantenimiento, es silencioso y está protegido contra pérdidas.

Este artículo 22330.1405 - Conectores de Bolas autobloqueantes, con soporte, construcción compacta / montaje flexible, bloqueable (Diámetro nominal d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Co­nec­to­res de Bolas autobloqueantes, con soporte, construcción compacta (EH 22330.)

Ver­sión
cro­quis
Diá­me­tro no­mi­nal d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
montaje flexible, bloqueable
cro­quis:
5
Diá­me­tro no­mi­nal d1 [mm]:
6,1 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
22330.1405
Documentos
Conectores de Bolas
  • montaje flexible, bloqueable – croquis 5
  • Diámetro nominal d1: 6,1 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 14 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 7 mm
  • l4: 6,8 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 24,1 mm
  • l8: 8,5 mm
  • Capacidad de carga máx.: 1,5 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Peso: 13 g
Conectores de Bolas

Material

Soporte

  • Acero inoxidable

Casquillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Montaje

Montaje en madera (croquis 2 y croquis 4)

  1. Posicione el casquillo y agujero guía para el perno de seguridad de acuerdo con las especificaciones
  2. Opcionalmente se recomienda el uso de adhesivo para asegurar
  3. Presione el casquillo
  4. Asegure el casquillo con un tornillo

Nota: El diámetro del agujero (D2) para ubicar el casquillo de posicionamiento dependerá del tornillo utilizado 

Montaje en plástico (croquis 3)

  1. Posicione el casquillo de acuerdo con las especificaciones
  2. Opcionalmente se recomienda el uso de adhesivo para asegurar
  3. Atornille el casquillo

Nota: El diámetro del agujero para posicionar el casquillo dependerá de la dureza del plástico.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22330.1405
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.