Conexión fácil y rápida mediante el conector de bolas en combinación con los casquillos de posicionamiento.
Los casquillos de posicionamiento están fabricados de acero inoxidable. Hay tres versiones disponibles, para montaje en madera (croquis 2 y croquis 4), una versión que se puede montar en plástico (croquis 3) y con soporte (croquis 5 y croquis 6). En los casquillos (croquis 2, croquis 3 y croquis 5) el conector de bolas es bloqueable (4x90°). En los casquillos (croquis 4 y croquis 6) el conector de bolas es giratorio.
Fabricado de acero inoxidable. El conector de bolas no necesita mantenimiento, es silencioso y está protegido contra pérdidas.
Este artículo 22330.0407 - Conectores de Bolas autobloqueantes, con soporte, construcción compacta / casquillo, montaje en plástico, bloqueable (Diámetro nominal d1: 6,1 mm, l1: 1 mm, l2: 9 mm) es una variante del grupo de artículos Conectores de Bolas autobloqueantes, con soporte, construcción compacta (EH 22330.)
Casquillo
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje en madera (croquis 2 y croquis 4)
Nota: El diámetro del agujero (D2) para ubicar el casquillo de posicionamiento dependerá del tornillo utilizado
Montaje en plástico (croquis 3)
Nota: El diámetro del agujero para posicionar el casquillo dependerá de la dureza del plástico.
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels