Ele­men­tos de Apoyo con superficie de apoyo de plástico, orientable

EH 22600.

Utilizable como pie o apoyo articulado.

El revestimiento de plástico es suave y protege las superficies de alta calidad. Además, el apoyo oscilante es adecuado para superficies no paralelas.

Su selección resultó en 6 aciertos

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
22600.0005
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • SW1: 4 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • SW3: 8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
Artículo No.:
22600.0006
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • SW1: 4,5 mm
  • SW2: 3 mm
  • SW3: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
Artículo No.:
22600.0008
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 4 mm
  • SW3: 13 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
Artículo No.:
22600.0010
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 5 mm
  • SW3: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 37 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
Artículo No.:
22600.0012
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • SW1: 9 mm
  • SW2: 6 mm
  • SW3: 19 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 61 g
show article view
Elementos de Apoyo
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
Artículo No.:
22600.0016
CAD
Documentos
Elementos de Apoyo
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • SW1: 11 mm
  • SW2: 8 mm
  • SW3: 24 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -60 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 106 g
show article view
Elementos de Apoyo

Material

Rótula

  • Acero inoxidable 1.4305

Tuerca

  • Acero inoxidable A2

Patín

  • Plástico (PEEK), azul

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22600. Elementos de Apoyo – con superficie de apoyo de plástico, orientable
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.