Filtro de producto
Su selección resultó en 16 aciertos
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M6
Más detalles
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M6
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 1,1 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 1 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 1,7 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M10
Más detalles
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 2 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 3 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M10
Más detalles
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 2,6 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M12
Más detalles
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 2,4 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 4 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M10
Más detalles
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 3,6 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M12
Más detalles
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 3,4 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 6,4 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M10
Más detalles
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 5 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M12
Más detalles
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 5 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M8
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M8
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 11 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M10
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M10
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 10 g
show article view
Para espiga roscada EH 22570. [mm]:
M12
Más detalles
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Capacidad de carga estática máx.: 3,5 kN
Para espiga roscada EH 22570.: M12
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 10 g
show article view
Material
Termoplástico POM, negro, mate
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.