25150.0553 - Antivibrantes
forma parabólica

Para utilización como tope de goma. 

Gracias a su forma de parábola la absorción inicial es suave y aumenta progresivamente.

La dureza es 55 ±5° Shore A. Otras durezas (40 ±5° Shore A y 70 ± 5° Shore A) bajo pedido.

Este artículo 25150.0553 - Antivibrantes forma parabólica / con rosca hembra (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 68 mm) es una variante del grupo de artículos An­ti­vi­bran­tes forma parabólica (EH 25150.)

Ver­sión
cro­quis
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra
cro­quis:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artículo No.:
25150.0553
Documentos
Antivibrantes
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rango promedio de resorte: ~ 50 N/mm
  • Capacidad de carga máx.: 850 N
  • Elasticidad: ~ 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 120 g
Antivibrantes

Material

Pletina

  • Acero, cincado, cromado azul

Casquillo roscado

  • Acero, cincado, cromado azul

Cuerpo

  • Caucho natural (NR), negro

Tornillo

  • Acero, cincado, cromado azul
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25150.0553
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.