Pies de Apoyo amortiguación del golpe

EH 22594.

Los pies de apoyo son universalmente utilizables como pies ajustables.

Estos pies de apoyo con una base de goma tienen un efecto de amortiguación, reducción de ruido y evitan daños en la superficie de apoyo.

Su selección resultó en 12 aciertos

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
240 N
Artículo No.:
22594.0005
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 240 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
240 N
Artículo No.:
22594.0010
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 240 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
540 N
Artículo No.:
22594.0015
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 540 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
540 N
Artículo No.:
22594.0020
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 540 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
840 N
Artículo No.:
22594.0025
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 840 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 37 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
840 N
Artículo No.:
22594.0030
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 840 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 44 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
920 N
Artículo No.:
22594.0035
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 920 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 50 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
920 N
Artículo No.:
22594.0040
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 920 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 58 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
2500 N
Artículo No.:
22594.0045
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 2500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 98 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
2500 N
Artículo No.:
22594.0050
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 2500 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 111 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
3700 N
Artículo No.:
22594.0055
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 3700 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 165 g
show article view
Pies de Apoyo
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [N]:
3700 N
Artículo No.:
22594.0060
CAD
Documentos
Pies de Apoyo
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 3700 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Peso: 177 g
show article view
Pies de Apoyo

Material

Cuerpo

  • NBR

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización

Apoyo plano

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22594. Pies de Apoyo – amortiguación del golpe
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.