Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Rango promedio de resorte: ~ 16,6 N/mm
Capacidad de carga máx.: 100 N
Elasticidad: ~ 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 8,5 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Rango promedio de resorte: ~ 24 N/mm
Capacidad de carga máx.: 150 N
Elasticidad: ~ 6,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 23 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Rango promedio de resorte: ~ 26,6 N/mm
Capacidad de carga máx.: 200 N
Elasticidad: ~ 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 30 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Rango promedio de resorte: ~ 65 N/mm
Capacidad de carga máx.: 650 N
Elasticidad: ~ 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Rango promedio de resorte: ~ 50 N/mm
Capacidad de carga máx.: 750 N
Elasticidad: ~ 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 110 g
show article view
Versión:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Rango promedio de resorte: ~ 50 N/mm
Capacidad de carga máx.: 850 N
Elasticidad: ~ 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 120 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 16,6 N/mm
Capacidad de carga máx.: 100 N
Elasticidad: ~ 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 11 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 24 N/mm
Capacidad de carga máx.: 150 N
Elasticidad: ~ 6,25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 29 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 26,6 N/mm
Capacidad de carga máx.: 200 N
Elasticidad: ~ 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 33 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 65 N/mm
Capacidad de carga máx.: 650 N
Elasticidad: ~ 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 50 N/mm
Capacidad de carga máx.: 750 N
Elasticidad: ~ 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 114 g
show article view
Versión:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Rango promedio de resorte: ~ 50 N/mm
Capacidad de carga máx.: 850 N
Elasticidad: ~ 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 136 g
show article view
Material
Arandela de apoyo
Acero, cincado, cromado azul
Casquillo roscado
Acero, cincado, cromado azul
Cuerpo
Caucho natural (NR), negro
Tornillo
Acero, cincado, cromado azul
Ficha técnica EH 25150. Antivibrantes – forma parabólica
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.