Filtro de producto
Su selección resultó en 6 aciertos
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
2,4 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
2 Nm
Más detalles
plata
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 2,4 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 1,2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 1,5 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 0,5 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 2 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 55 g
show article view
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
3,2 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
4 Nm
Más detalles
plata
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 3,2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 1,6 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 2 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 0,75 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 4 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 94 g
show article view
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
4,5 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
6,5 Nm
Más detalles
plata
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 4,5 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 2,4 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 1,5 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 6,5 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 162 g
show article view
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
2,4 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
2 Nm
Más detalles
negro
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 2,4 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 1,2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 1,5 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 0,5 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 2 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 55 g
show article view
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
3,2 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
4 Nm
Más detalles
negro
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 3,2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 1,6 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 2 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 0,75 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 4 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 94 g
show article view
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx. [kN]:
4,5 kN
Eje de la bisagra Par de fricción [Nm]:
6,5 Nm
Más detalles
negro
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 4,5 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 2 kN
Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 2,4 kN
Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 1,5 Nm
Eje de la bisagra Par de fricción: 6,5 Nm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
Peso: 162 g
show article view
Material
Cono de fricción
Cuerpo
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Eje de la bisagra
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Tuerca
Acero, cincado por galvanización, pasivado
Montaje
Montaje de la bisagra en el componente. La facilidad de giro de la bisagra se puede ajustar apretando o aflojando el pasador de la bisagra. Esto permite aplicar un par de frenado constante en todo el rango del pivote.
Ficha técnica EH 25160. Bisagras – con resistencia de fricción ajustable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.