25160.0405 - Bisagras
con resistencia de fricción ajustable

Estas bisagras se caracterizan por su construcción compacta y estable, y por la capacidad de fijar el rozamiento.

El diseño asegura que la bisagra no tenga juego (ya sea radial o axial).

Este artículo 25160.0405 - Bisagras con resistencia de fricción ajustable / (b1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Bisagras con resistencia de fricción ajustable (EH 25160.)

Color
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga Ca­pa­ci­dad de carga ra­dial F1 máx. [kN]
Eje de la bi­sa­gra Par de fric­ción [Nm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­dad de carga Ca­pa­ci­dad de carga ra­dial F1 máx. [kN]:
3,2 kN
Eje de la bi­sa­gra Par de fric­ción [Nm]:
4 Nm
Artículo No.:
25160.0405
Documentos
Bisagras
  • plata
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacidad de carga Capacidad de carga radial F1 máx.: 3,2 kN
  • Capacidad de carga Capacidad de carga axial F2 máx.: 1,6 kN
  • Capacidad de carga Capacidad de carga F3 máx.: 2 kN
  • Eje de la bisagra Par de apriete máx.: 0,75 Nm
  • Eje de la bisagra Par de fricción: 4 Nm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 94 g
Bisagras

Material

Cono de fricción

  • Termoplástico POM

Cuerpo

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Eje de la bisagra

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Tuerca

  • Acero, cincado por galvanización, pasivado

Montaje

Montaje de la bisagra en el componente. La facilidad de giro de la bisagra se puede ajustar apretando o aflojando el pasador de la bisagra. Esto permite aplicar un par de frenado constante en todo el rango del pivote.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25160.0405
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.