Pla­cas Ros­ca­das para bisagras

EH 25160.

Las placas roscadas simplifican la instalación de las bisagras, sin que se requiera una tuerca o arandela adicional. Innecesaria la contra-sujeción en el apriete.

Su selección resultó en 4 aciertos

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Artículo No.:
25160.0705
CAD
Documentos
Placas Roscadas
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Peso: 5,6 g
show article view
Placas Roscadas
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Artículo No.:
25160.0710
CAD
Documentos
Placas Roscadas
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Peso: 10 g
show article view
Placas Roscadas
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Artículo No.:
25160.0715
CAD
Documentos
Placas Roscadas
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Peso: 21 g
show article view
Placas Roscadas
l1 [mm]:
60 mm
b [mm]:
18 mm
h [mm]:
4 mm
Artículo No.:
25160.0720
CAD
Documentos
Placas Roscadas
  • l1: 60 mm
  • b: 18 mm
  • h: 4 mm
  • d: M8
  • l2: 36 mm
  • Peso: 29 g
show article view
Placas Roscadas

Material

  • Acero inoxidable 1.4301, mate, pulido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25160. Placas Roscadas – para bisagras
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.