Mor­da­zas Rá­pi­das Ver­ti­ca­les giratoria, tamaño 60

EH 23310.

Elemento de sujeción mecánico universal para un cambio y sujeción rápido y cómodo de piezas mediante una garra de sujeción giratoria manual.

Las mordazas verticales tienen las siguientes ventajas:

  • Una sujeción rápida mediante el tornillo ajustable.
  • Fácil y rápido cambio de la pieza de trabajo al girar la mordaza a derecha o izquierda.
  • El anillo de posicionamiento 23310.0360 permite un ajuste infinitamente variable.
  • Utilizando el anillo de posicionamiento 23310.0360 se asegura una sujeción precisa repetitiva. h1 se incrementará como mínimo 10 mm (carrera menos 10 mm).
  • Diseño compacto, reducidas necesidades de espacio para la sujeción.
  • Fácil adaptación incluso a grandes alturas de fijación mediante los cilindros de ajuste de altura.

Su selección resultó en 2 aciertos

Ver­sión
h1 [mm]
Ca­rre­ra [mm]
Fuer­za de cie­rre [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Ca­rre­ra [mm]:
30 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23310.0065
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Carrera: 30 mm
  • Fuerza de cierre: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 70 Nm
  • Peso: 2307 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales
Ver­sión:
con tornillo de bloqueo
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Ca­rre­ra [mm]:
40 mm
Fuer­za de cie­rre [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23310.0067
CAD
Documentos
Mordazas Rápidas Verticales
  • con tornillo de bloqueo
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Carrera: 40 mm
  • Fuerza de cierre: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 70 Nm
  • Peso: 3020 g
show article view
Mordazas Rápidas Verticales

Material

Brida

  • Acero cementado, pavonado y rectificado

Referencias

La altura de bloqueo puede ser mayor con los cilindros de regulación de altura EH 23310. y con espaciadores EH 1617 y reducirse con insertos de sujeción.

Montaje

Las mordazas verticales pueden montarse de dos formas:

  1. En una ranura para tuerca en T, usando una tuerca en T DIN 508 (EH 23010.)
  2. Directamente en el plato de montaje, por ejemplo, con un tornillo de fijación

El cilindro se debe apoyar en toda su superficie.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23310. Mordazas Rápidas Verticales – giratoria, tamaño 60
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordazas Rápidas Verticales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.