Man­dri­les de Bri­da­je y Cen­tra­je cilíndrico

EH 23340.

Los mandriles de bridaje y centraje, cilíndricos son ideales para su uso en matricería. Permiten sujetar piezas con un orificio en su diámetro interior y, por tanto, sin que molesten los bordes de sujeción. Los mandriles de bridaje y centraje se pueden montar, por ejemplo, en platos con ranuras o taladros, presionándolos en taladros o enroscándolos.

Permiten un posicionamiento exacto, ofrecen una exactitud de repetición precisa y logran altas fuerzas de sujeción al sujetar piezas con agujeros. Los mandriles de bridaje y centraje ofrecen la posibilidad de fijar piezas complejas sin elementos de sujeción externos para poder mecanizar estos componentes en 5 lados.

Los mandriles de bridaje y centraje, cilíndricos tienen las siguientes características:

  • Carrera de sujeción máx. 0,7 mm
  • Dos versiones: Para montar a presión o para enroscar
  • Fabricado en acero inoxidable o acero de fácil mecanización
  • El cuerpo de sujeción se puede mecanizar muy fácilmente (para adaptarlo al diámetro del orificio)

Su selección resultó en 7 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
d1 mín. [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
presión
d1 [mm]:
6 mm
d1 mín. [mm]:
5,5 mm
d3 [mm]:
M3
h1 [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
1,1 kN
Artículo No.:
23340.0506
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • presión – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 6 mm
  • d1 mín.: 5,5 mm
  • d2 -0,025: 6 mm
  • d3: M3
  • d4: M4
  • h1: 7 mm
  • h2: 6 mm
  • l1: 7,3 mm
  • SW SW1: 2,5 mm
  • Número de segmentos: 4
  • Fuerza de cierre máx.: 1,1 kN
  • Par de apriete máx.: 2,8 Nm
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 5 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
presión
d1 [mm]:
10 mm
d1 mín. [mm]:
7,5 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
4,2 kN
Artículo No.:
23340.0510
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • presión – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 10 mm
  • d1 mín.: 7,5 mm
  • d2 -0,025: 10 mm
  • d3: M4
  • d4: M5
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 8,4 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • Número de segmentos: 4
  • Fuerza de cierre máx.: 4,2 kN
  • Par de apriete máx.: 5 Nm
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 12 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
presión
d1 [mm]:
12 mm
d1 mín. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
8,5 kN
Artículo No.:
23340.0512
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • presión – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 12 mm
  • d1 mín.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d4: M8
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 11,1 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 8,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 17 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
presión
d1 [mm]:
16 mm
d1 mín. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
12,7 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
11,1 kN
Artículo No.:
23340.0516
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • presión – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 16 mm
  • d1 mín.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d4: M10
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 6,35 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 11,1 kN
  • Par de apriete máx.: 34 Nm
  • Alojamiento H7: 16 mm
  • Peso: 29 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
presión
d1 [mm]:
20 mm
d1 mín. [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
M10
h1 [mm]:
14 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
20 kN
Artículo No.:
23340.0520
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • presión – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: 20 mm
  • d1 mín.: 16 mm
  • d2 -0,025: 20 mm
  • d3: M10
  • d4: M12
  • h1: 14 mm
  • h2: 8 mm
  • l1: 13 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • Número de segmentos: 6
  • Fuerza de cierre máx.: 20 kN
  • Par de apriete máx.: 60 Nm
  • Alojamiento H7: 20 mm
  • Peso: 51 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
atornillable
d1 [mm]:
12 mm
d1 mín. [mm]:
10,5 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
15 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
8,5 kN
Artículo No.:
23340.0612
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • atornillable – croquis 2, Acero Inoxidable
  • d1: 12 mm
  • d1 mín.: 10,5 mm
  • d2 -0,025: 12 mm
  • d3: M6
  • d5: M12 x 1,75 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 12 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • Número de segmentos: 6
  • SW SW2: 6 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 8,5 kN
  • Par de apriete máx.: 17 Nm
  • Peso: 30 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje
Ver­sión:
atornillable
d1 [mm]:
16 mm
d1 mín. [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
M8
h1 [mm]:
16 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
11,1 kN
Artículo No.:
23340.0616
Documentos
Mandriles de Bridaje y Centraje
  • atornillable – croquis 2, Acero Inoxidable
  • d1: 16 mm
  • d1 mín.: 12 mm
  • d2 -0,025: 16 mm
  • d3: M8
  • d5: M16 x 2 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • Número de segmentos: 6
  • SW SW2: 8 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 11,1 kN
  • Par de apriete máx.: 34 Nm
  • Peso: 61 g
show article view
Mandriles de Bridaje y Centraje

Material

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero Inoxidable

Tornillo de fijación

  • Acero
  • Acero Inoxidable

Montaje

El mandril de bridaje y centraje se puede ajustar al correspondiente diámetro mediante torneado o fresado.

Croquis 1 - Montaje en orificio o casquillo.

Se requiere rosca para el tornillo de sujeción.

Croquis 2 – Montaje en rosca.

Tornillo de apriete para el montaje.

Retire del cuerpo.

Atornille los elementos de sujeción de centrado y apriete con la llave (SW2).

Procedimiento

Se acciona mediante el tornillo de apriete cónico (SW1). Esto expande el cuerpo hasta 0.7 mm.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23340. Mandriles de Bridaje y Centraje – cilíndrico
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.