Asas en U

EH 24310.

Las asas en U se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras.

Estas asas en U redondeados se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal.

Mismo diseño que la versión con arandela de cojinete.

Gracias a una mayor base de apoyo, no son necesarias arandelas de soporte.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ma­te­rial
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0710
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 197 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0720
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 201 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0730
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 237 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0740
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 282 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0750
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 373 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0760
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 437 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0770
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 523 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4301, mate
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0780
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero inoxidable
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 603 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0910
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 197 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0920
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 201 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0930
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 237 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Artículo No.:
24310.0940
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 282 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0950
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 373 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0960
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 437 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0970
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 523 g
show article view
Asas en U
Ma­te­rial:
Acero, recubierto en plástico, negro
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Artículo No.:
24310.0980
CAD
Documentos
Asas en U
  • Acero
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t mín.: 12 mm
  • Peso: 603 g
show article view
Asas en U

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4301, mate
  • Acero, recubierto en plástico, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24310. Asas en U
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.