23160.0011 - Bridas
DIN 6316 acodadas

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6316 acodada se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Este artículo 23160.0011 - Bridas DIN 6316 acodadas / (Dimensión nominal b1: 11 mm, l: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas DIN 6316 acodadas (EH 23160.)

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
Para ros­cas [mm]:
M10
Para ros­cas [en]:
3/8 en
Artículo No.:
23160.0011
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • Para roscas: M10
  • Para roscas: 3/8 en
  • Peso: 307 g
Bridas

Material

  • Acero termotratado, esmaltado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23160.0011
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.