24510.0720 - Tuercas en Cruz 
DIN 6307 con pasador móvil

Con esta versión, el pasador es móvil y se sujeta por el muelle.

Este artículo 24510.0720 - Tuercas en Cruz  DIN 6307 con pasador móvil / (d1: M20) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas en Cruz  DIN 6307 con pasador móvil (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Artículo No.:
24510.0720
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Peso: 582 g
Tuercas en Cruz 

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24510.0720
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.