Tuer­cas en Cruz  DIN 6307 con pasador móvil

EH 24510.

Con esta versión, el pasador es móvil y se sujeta por el muelle.

Su selección resultó en 5 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
24510.0708 1)
CAD
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 60 mm
  • Peso: 71 g
show article view
Tuercas en Cruz 
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24510.0710
CAD
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 80 mm
  • Peso: 112 g
show article view
Tuercas en Cruz 
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
24510.0712
CAD
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Peso: 180 g
show article view
Tuercas en Cruz 
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 [mm]:
120 mm
Artículo No.:
24510.0716
CAD
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 120 mm
  • Peso: 328 g
show article view
Tuercas en Cruz 
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 [mm]:
140 mm
Artículo No.:
24510.0720
CAD
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 140 mm
  • Peso: 582 g
show article view
Tuercas en Cruz 

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24510. Tuercas en Cruz  – DIN 6307 con pasador móvil
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.