24510.0712 - Tuercas en Cruz 
DIN 6307 con pasador móvil

Con esta versión, el pasador es móvil y se sujeta por el muelle.

Este artículo 24510.0712 - Tuercas en Cruz  DIN 6307 con pasador móvil / (d1: M12) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas en Cruz  DIN 6307 con pasador móvil (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Artículo No.:
24510.0712
Documentos
Tuercas en Cruz 
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Peso: 180 g
Tuercas en Cruz 

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24510.0712
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.