Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido

EH 24620.

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.

Su selección resultó en 30 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0032
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Peso: 38 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0040
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Peso: 69 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0050
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Peso: 115 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0063
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 224 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0080
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Peso: 415 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0090
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Peso: 855 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0132
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 34 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0140
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 59 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0150
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 95 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0163
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 171 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0180
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 338 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro liso pasante, forma B
cro­quis:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0190
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro liso pasante, forma B – croquis 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Peso: 709 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0232
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Peso: 36 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0240
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0250
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 99 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0263
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 195 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0280
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 380 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0290
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Peso: 648 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Artículo No.:
24620.0332
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artículo No.:
24620.0340
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24620.0350
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24620.0363
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artículo No.:
24620.0380
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Peso: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Artículo No.:
24620.0390
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Peso: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Fundición gris GG 20, brillante

Notas

Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24620. Pomos en Cruz – DIN 6335 hierro fundido
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.