24620.0063 - Pomos en Cruz
DIN 6335 hierro fundido

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.

Este artículo 24620.0063 - Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido / pieza sin mecanizar, forma A (d1: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido (EH 24620.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0063
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 224 g
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Fundición gris GG 20, brillante

Notas

Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24620.0063
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.