24620.0232 - Pomos en Cruz
DIN 6335 hierro fundido

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Ejecución arenada o con los cantos acabados de vibrador.

Este artículo 24620.0232 - Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido / con taladro ciego liso, forma C (d1: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido (EH 24620.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0232
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Peso: 36 g
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Fundición gris GG 20, brillante

Notas

Pomos especiales con un taladro diferente o con otro tratamiento de superficie se pueden fabricar bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24620.0232
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.