Pomos en Cruz DIN 6335 acero inoxidable, fundición

EH 24631.

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Su selección resultó en 12 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24631.0032
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Peso: 41 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24631.0040
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24631.0050
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Peso: 128 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
pieza sin mecanizar, forma A
cro­quis:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24631.0063
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • pieza sin mecanizar, forma A – croquis 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 227 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artículo No.:
24631.0332
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Peso: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artículo No.:
24631.0340
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Peso: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24631.0350
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24631.0363
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artículo No.:
24631.0432
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 mín.: 12 mm
  • Peso: 38 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
Artículo No.:
24631.0440
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 mín.: 15 mm
  • Peso: 70 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24631.0450
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 mín.: 18 mm
  • Peso: 114 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24631.0463
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 mín.: 22 mm
  • Peso: 205 g
show article view
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable A2, mate
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24631. Pomos en Cruz – DIN 6335 acero inoxidable, fundición
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.