24631.0350 - Pomos en Cruz
DIN 6335 acero inoxidable, fundición

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Este artículo 24631.0350 - Pomos en Cruz DIN 6335 acero inoxidable, fundición / con taladro roscado, pasante, forma D (d1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 acero inoxidable, fundición (EH 24631.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24631.0350
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 100 g
  • t2: 16 mm
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable A2, mate
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24631.0350
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.