24631.0432 - Pomos en Cruz
DIN 6335 acero inoxidable, fundición

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Este artículo 24631.0432 - Pomos en Cruz DIN 6335 acero inoxidable, fundición / con taladro ciego roscado, forma E (d1: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 acero inoxidable, fundición (EH 24631.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
Artículo No.:
24631.0432
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 mín.: 12 mm
  • Peso: 38 g
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable A2, mate
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24631.0432
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.