24540.0121 - Mandos Tipo Seta

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho – croquis 2
cro­quis:
con rosca macho
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artículo No.:
24540.0121
Documentos
Mandos Tipo Seta
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,1 g
Mandos Tipo Seta

Material

Pomo tipo seta

  • Baquelita PF 31, negra

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24540.0121
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.