Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Versión:
con rosca hembra – croquis 1
croquis:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 17 mm
d2 : M5
d4 : 10 mm
h: 14 mm
t: 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 3,8 g
show article view
Versión:
con rosca hembra – croquis 1
croquis:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 21 mm
d2 : M6
d4 : 12 mm
h: 17 mm
t: 11 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 6,2 g
show article view
Versión:
con rosca hembra – croquis 1
croquis:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : 14 mm
h: 21 mm
t: 11 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 11 g
show article view
Versión:
con rosca hembra – croquis 1
croquis:
con rosca hembra
Más detalles
con rosca hembra – croquis 1
d1 : 33 mm
d2 : M8
d4 : 18 mm
h: 29 mm
t: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 21 g
show article view
Versión:
con rosca macho – croquis 2
croquis:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 17 mm
d3 : M5
d4 : 10 mm
l: 9 mm
h: 14 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 4,2 g
show article view
Versión:
con rosca macho – croquis 2
croquis:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 21 mm
d3 : M6
d4 : 12 mm
l: 10 mm
h: 17 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 7,1 g
show article view
Versión:
con rosca macho – croquis 2
croquis:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 25 mm
d3 : M6
d4 : 14 mm
l: 10 mm
h: 21 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 10 g
show article view
Versión:
con rosca macho – croquis 2
croquis:
con rosca macho
Más detalles
con rosca macho – croquis 2
d1 : 33 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
l: 14 mm
h: 29 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 23 g
show article view
Material
Pomo tipo seta
Casquillo
Tornillo
Acero, cincado por galvanización
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.