24540.0033 - Mandos Tipo Seta

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca hembra – croquis 1
cro­quis:
con rosca hembra
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Artículo No.:
24540.0033
Documentos
Mandos Tipo Seta
  • con rosca hembra – croquis 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 21 g
Mandos Tipo Seta

Material

Pomo tipo seta

  • Baquelita PF 31, negra

Casquillo

  • Latón
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24540.0033
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.