Su selección resultó en 22 aciertos
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 50 mm
- l2: ~ 48 mm
- a: 4 mm
- b: ~ 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2 H7: 6 mm
- d3: 12 mm
- h: ~ 24 mm
- Peso: 16 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- a: 5 mm
- b: ~ 12 mm
- d1: 10 mm
- d2 H7: 8 mm
- d3: 16 mm
- h: ~ 30,5 mm
- Peso: 37 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- a: 6 mm
- b: ~ 14,5 mm
- d1: 13 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 20 mm
- h: ~ 38 mm
- Peso: 73 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: ~ 18,5 mm
- d1: 16 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 25 mm
- h: ~ 47 mm
- Peso: 140 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 125 mm
- l2: ~ 119 mm
- a: 10 mm
- b: ~ 24 mm
- d1: 20 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- h: ~ 59,5 mm
- Peso: 282 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 160 mm
- l2: ~ 152 mm
- a: 12,5 mm
- b: ~ 30 mm
- d1: 25 mm
- d2 H7: 20 mm
- d3: 40 mm
- h: ~ 75,7 mm
- Peso: 553 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
- l1: 200 mm
- l2: ~ 190 mm
- a: 18 mm
- b: ~ 40 mm
- d1: 32 mm
- d2 H7: 24 mm
- d3: 50 mm
- h: ~ 97 mm
- Peso: 1096 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 50 mm
- l2: ~ 48 mm
- a: 4 mm
- b: ~ 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- h: ~ 24 mm
- Peso: 17 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- a: 5 mm
- b: ~ 12,5 mm
- d1: 10 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- h: ~ 30,5 mm
- Peso: 38 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- a: 6 mm
- b: ~ 15 mm
- d1: 13 mm
- d2: M10
- d3: 20 mm
- h: ~ 38 mm
- Peso: 74 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: ~ 19 mm
- d1: 16 mm
- d2: M12
- d3: 25 mm
- h: ~ 47 mm
- Peso: 142 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 125 mm
- l2: ~ 119 mm
- a: 10 mm
- b: ~ 25 mm
- d1: 20 mm
- d2: M16
- d3: 32 mm
- h: ~ 59,5 mm
- Peso: 297 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 160 mm
- l2: ~ 152 mm
- a: 12,5 mm
- b: ~ 31 mm
- d1: 25 mm
- d2: M20
- d3: 40 mm
- h: ~ 75,7 mm
- Peso: 574 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero, pavonado
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
- l1: 200 mm
- l2: ~ 190 mm
- a: 18 mm
- b: ~ 41 mm
- d1: 32 mm
- d2: M24
- d3: 50 mm
- h: ~ 97 mm
- Peso: 1140 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero inoxidable
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- a: 5 mm
- b: ~ 12 mm
- d1: 10 mm
- d2 H7: 8 mm
- d3: 16 mm
- h: ~ 30,5 mm
- Peso: 37 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero inoxidable
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- a: 6 mm
- b: ~ 14,5 mm
- d1: 13 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 20 mm
- h: ~ 38 mm
- Peso: 73 g
show article view
Versión:
inclinada, con taladro liso, forma L
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero inoxidable
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: ~ 18,5 mm
- d1: 16 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 25 mm
- h: ~ 47 mm
- Peso: 140 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero inoxidable
- l1: 50 mm
- l2: ~ 48 mm
- a: 4 mm
- b: ~ 9,5 mm
- d1: 8 mm
- d2: M6
- d3: 12 mm
- h: ~ 24 mm
- Peso: 17 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero inoxidable
- l1: 63 mm
- l2: ~ 60 mm
- a: 5 mm
- b: ~ 12,5 mm
- d1: 10 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- h: ~ 30,5 mm
- Peso: 38 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero inoxidable
- l1: 80 mm
- l2: ~ 76 mm
- a: 6 mm
- b: ~ 15 mm
- d1: 13 mm
- d2: M10
- d3: 20 mm
- h: ~ 38 mm
- Peso: 74 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero inoxidable
- l1: 100 mm
- l2: ~ 95 mm
- a: 7,5 mm
- b: ~ 19 mm
- d1: 16 mm
- d2: M12
- d3: 25 mm
- h: ~ 47 mm
- Peso: 142 g
show article view
Versión:
inclinada, con rosca, forma N
Material:
Acero inoxidable 1.4305, mate
- inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero inoxidable
- l1: 125 mm
- l2: ~ 119 mm
- a: 10 mm
- b: ~ 25 mm
- d1: 20 mm
- d2: M16
- d3: 32 mm
- h: ~ 59,5 mm
- Peso: 297 g
show article view
Material
- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305, mate
Ficha técnica EH 24470. Empuñaduras de Bola – DIN 99
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada