24470.0320 - Empuñaduras de Bola
DIN 99

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
inclinada, con rosca, forma N
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Artículo No.:
24470.0320
Documentos
Empuñaduras de Bola
  • inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • Peso: 1140 g
Empuñaduras de Bola

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24470.0320
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.