24470.0310 - Empuñaduras de Bola
DIN 99

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
inclinada, con rosca, forma N
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
24470.0310
Documentos
Empuñaduras de Bola
  • inclinada, con rosca, forma N – croquis 2, Acero
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • Peso: 142 g
Empuñaduras de Bola

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24470.0310
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.