24470.0116 - Empuñaduras de Bola
DIN 99

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
l1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
inclinada, con taladro liso, forma L
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero, pavonado
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24470.0116
Documentos
Empuñaduras de Bola
  • inclinada, con taladro liso, forma L – croquis 1, Acero
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • Peso: 553 g
Empuñaduras de Bola

Material

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24470.0116
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.