Ten­so­res sin Ca­be­za DIN 6379 b1 largo para tuercas para ranuras en T

EH 23040.

Los tensores combinados con tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), tuercas de fijación DIN 6330 (EH 23070.) y arandelas planas DIN 6340 (EH 23060.) constituyen un conjunto completo de fijación.

Estos tensores sin cabeza se caracterizan por la rosca laminada.

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
d [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0582
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 19 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0583
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 31 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0584
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 49 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0602
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 39 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0603
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 49 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0604
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0605 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 78 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0606
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 98 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artículo No.:
23040.0622
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Peso: 44 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0623
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Peso: 56 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artículo No.:
23040.0624 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 71 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0625
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 88 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0626
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 112 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0627
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 10.9
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Peso: 140 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
23040.0662
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Peso: 100 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Artículo No.:
23040.0664
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 161 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Artículo No.:
23040.0665
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 207 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artículo No.:
23040.0666 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 260 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Artículo No.:
23040.0667
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Peso: 325 g
show article view
Tensores sin Cabeza
Ver­sión:
calidad 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Artículo No.:
23040.1168 1)
CAD
Documentos
Tensores sin Cabeza
  • calidad 8.8
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Peso: 402 g
show article view
Tensores sin Cabeza

Material

  • Acero termotratado

Referencias

Para pares de torsión y fuerzas, consultar los Datos Técnicos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23040. Tensores sin Cabeza – DIN 6379 b largo para tuercas para ranuras en T
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.