23120.0018 - Dados de Alineación
DIN 6323

Los dados de alineación sirven para posicionar dispositivos y elementos de sujeción sobre platos de máquinas con ranuras en T según el DIN 650.

Se colocan fácilmente en su posición después de haber colocado el utillaje en su sitio, y no pueden dañar la máquina, como pueden hacerlo los dados planos (fijos).

Este artículo 23120.0018 - Dados de Alineación DIN 6323 / forma A, b1 > b2 (Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm, Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Dados de Ali­nea­ción DIN 6323 (EH 23120.)

Ver­sión
cro­quis
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0018
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Sistema: V40/V70
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 65 g
Dados de Alineación

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23120.0018
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.