Dados de Ali­nea­ción DIN 6323

EH 23120.

Los dados de alineación sirven para posicionar dispositivos y elementos de sujeción sobre platos de máquinas con ranuras en T según el DIN 650.

Se colocan fácilmente en su posición después de haber colocado el utillaje en su sitio, y no pueden dañar la máquina, como pueden hacerlo los dados planos (fijos).

Su selección resultó en 10 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
12 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23120.0010
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 12 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 20 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0012
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 52 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0014
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 56 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0016
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 61 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma A, b1 > b2
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0018
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma A, b1 > b2 – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 65 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma B, b1 = b2
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
12 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
23120.0011
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma B, b1 = b2 – croquis 2
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 12 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 45 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma B, b1 = b2
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Artículo No.:
23120.0020
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma B, b1 = b2 – croquis 2
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Peso: 199 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma C, b1 < b2
cro­quis:
3
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
23120.0022
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma C, b1 < b2 – croquis 3
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 305 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma C, b1 < b2
cro­quis:
3
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Artículo No.:
23120.0028
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma C, b1 < b2 – croquis 3
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 472 g
show article view
Dados de Alineación
Ver­sión:
forma C, b1 < b2
cro­quis:
3
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T dis­po­si­ti­vo b1 h6 [mm]:
20 mm
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T má­qui­na b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23120.0036
CAD
Documentos
Dados de Alineación
  • forma C, b1 < b2 – croquis 3
  • Tamaño de ranura en T dispositivo b1 h6: 20 mm
  • Tamaño de ranura en T máquina b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 952 g
show article view
Dados de Alineación

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23120. Dados de Alineación – DIN 6323
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.