Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Pla­nas DIN 6340 endurecidas

EH 23060.

Las arandelas planas (arandelas) termotratadas se fabrican según DIN 6340.

Su selección resultó en 4 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Para ros­cas [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Para ros­cas [mm]:
M8
Artículo No.:
23060.0008
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Para roscas: M8
  • Peso: 9,8 g
show article view
Arandelas Esféricas / Planas
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
Para ros­cas [mm]:
M10
Artículo No.:
23060.0010
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • Para roscas: M10
  • Peso: 15 g
show article view
Arandelas Esféricas / Planas
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
Para ros­cas [mm]:
M12
Artículo No.:
23060.0012
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • Para roscas: M12
  • Peso: 28 g
show article view
Arandelas Esféricas / Planas
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Artículo No.:
23060.0016
CAD
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Para roscas: M16
  • Peso: 55 g
show article view
Arandelas Esféricas / Planas

Material

  • Acero termotratado, estampado, golpeado, rectificado, fosfatado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23060. Arandelas Esféricas / Planas – DIN 6340 endurecidas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.