23060.0016 - Arandelas Esféricas / Planas
DIN 6340 endurecidas

Las arandelas planas (arandelas) termotratadas se fabrican según DIN 6340.

Este artículo 23060.0016 - Arandelas Esféricas / Planas DIN 6340 endurecidas / (d1: 17 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Pla­nas DIN 6340 endurecidas (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Artículo No.:
23060.0016
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • Para roscas: M16
  • Peso: 55 g
Arandelas Esféricas / Planas

Material

  • Acero termotratado, estampado, golpeado, rectificado, fosfatado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23060.0016
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.