23060.0008 - Arandelas Esféricas / Planas
DIN 6340 endurecidas

Las arandelas planas (arandelas) termotratadas se fabrican según DIN 6340.

Este artículo 23060.0008 - Arandelas Esféricas / Planas DIN 6340 endurecidas / (d1: 8,4 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Pla­nas DIN 6340 endurecidas (EH 23060.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
Para ros­cas [mm]:
M8
Artículo No.:
23060.0008
Documentos
Arandelas Esféricas / Planas
  • Sistema: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • Para roscas: M8
  • Peso: 9,8 g
Arandelas Esféricas / Planas

Material

  • Acero termotratado, estampado, golpeado, rectificado, fosfatado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23060.0008
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.