Al combinar dos herramientas en una, una hacha manual y un martillo de caras blandas de la más alta calidad profesional, las hachas manuales SIMPLEX de Halder ofrecen un ahorro significativo en costes en comparación con las compras individuales de las herramientas.
La calidad superior del producto ha sido confirmada por el comité de trabajo forestal y tecnología forestal (KWF).
La hoja del hacha forjada y endurecida está rectificada y pulida. Las nervaduras de cuña optimizadas aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura. La protección contra cortes de cuero evita lesiones durante el transporte.
La contera de superplástico de D50mm es de plástico de dureza media hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera. El uso del lado blando al abrir la madera elimina por completo el riesgo de lesiones por astillas de metal. Además, la vida útil de las cuñas de plástico y aluminio se prolonga sustancialmente.
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal de fibra larga ultrarresistente está barnizado y tiene una forma ergonómica. El peso total es de 2.840g.
Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorros tanto de dinero como de recursos.
Características del producto:
Especialmente adecuado para partir madera dura: Las optimizadas nervaduras de cuña aumentan la fuerza de impacto y evitan que la herramienta se atasque en la madera.
Este artículo 3007.751 - Hacha SIMPLEX con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Hacha SIMPLEX con nervaduras de cuña, cuerpo de hierro fundido y mango de madera de nogal americano (EH 3007.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.